製品がカートに追加されました

超低ディストーション広角レンズ

超低ディストーション広角レンズ

超低ディストーション広角レンズ

×
  • 最小-0.02%までの低ディストーション
  • 最大1/1.8型までに対応したSマウントオプション
  • 1.7mm - 5mm の焦点距離

超低ディストーション広角レンズは、76.9°の視野で-0.02%未満、109.1°の視野で-0.32%未満、あるいは59.8°の視野で-0.51%未満のディストーションを実現するようにデザインされています。本レンズの超低ディストーション値は、直線かつ自然なオブジェクト形状で撮像を行い、後処理の必要性を減らすのに役立ちます。このレンズは、VISからNIRまでに高い透過率を有し、1.70mm、3.00mm、および5.00mmの焦点距離でラインナップします。超低ディストーション広角レンズがもつ低焦点距離は、1つのフレーム内により多くのシーンを捉えることを可能にします。本レンズは、監視、セキュリティ、ロボット工学、運転支援システム、およびファクトリーオートメーションアプリケーションに最適です。 

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;