製品がカートに追加されました

VIS-NIR カメラ

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側

Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 正面側 Basler ace USB 3.0 出力カメラ, 背面側 FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (正面側) FLIR/IIS Grasshopper®3 カメラ (背面側) +4
×
  • 400-1000nmの感度を強化
  • 複数のセンサーフォーマットとインターフェースで柔軟な実装に対応
  • 低照度下やNIR 透過材料越しのイメージングに向けて最適化

エドモンド・オプティクスが販売するVIS-NIR カメラは、400nmから1000nmまでの波長に通常対応し、可視と近赤外スペクトルにわたる高性能イメージングを提供します。このカメラは、低照度条件下での感度をもつようにデザインされており、NIR 透過材料越しのイメージングを可能にします。Allied Vision、FLIR、Basler、IDS Imaging、そしてTeledyne DALSAといった業界屈指のメーカーのモデルをラインナップ。1/2.5型から1型までのセンサーフォーマットで、最大5.3MPまでの解像度でラインナップします。お客様特有のシステム要件に合わせて、USBやGigEなどのインターフェースの中からお選びください。マシンビジョン、農産物選別、バイオメディカル診断、あるいは汎用検査での使用であっても、このVIS-NIR カメラは、要求の厳しい画像タスクに必要な精度と柔軟性を提供します。コンパクトな設計とボードレベルのオプションは、エンベデッドやスペースに制約のあるアプリケーションもサポートします。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;