製品がカートに追加されました

WDI リニアレンズチェンジャー

WDI Linear Lens Changers

WDI Linear Lens Changers

×
  • 対物レンズ間の迅速な切り替えが可能
  • 統合コントローラで優れた精度、精密性、再現性を実現
  • 4、5 or 6 穴のオプションでラインナップ
  • オリンパス、 ミツトヨ or ニコン製の対物レンズに対応

WDI リニアレンズチェンジャーは、光学検査や半導体製造など、複数の対物レンズを高速かつ高精度に切り替える必要があるアプリケーションに向け、理想的なソリューションを提供します。このレンズチェンジャーは、統合コントローラと高分解能光学式エンコーダを搭載し、薄型で高い性能を維持しながら、精度や再現性を確保します。ダイレクトドライブリニアモーターにより、±0.16µm以内の再現性を最速0.3秒で切り替えるこのレンズチェンジャーは、精度を損なうことなく、対物レンズ間の迅速な切り替えを可能にします。WDI リニアレンズチェンジャーは、オリンパスミツトヨ、およびニコンをはじめとする業界屈指の顕微鏡メーカーの対物レンズを4台、5台、あるいは6台までサポートするためラインナップします。簡単なプログラミングやモニタリングを可能にするソフトウェアとSDKもダウンロード可能です。

補足: ご使用になる際は、24-48V、5AのDC電源 (別売り) が必要になります。推奨するパワーサプライについては、各製品に紹介されたパワーサプライの仕様をご覧ください。

商品一覧

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;