製品がカートに追加されました

凹面 アルミコートミラー 50 x 50

×
商品コード #43-470 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,240
購入数量別価格
数量 1-49 ¥8,240 単価
数量 50-99 ¥7,004 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

厚み公差 (mm):
±0.5
直径 (mm):
50.00 ±0.50
有効径 CA (%):
90
コバ厚 ET (mm):
6.0

光学的特性

コーティングタイプ:
Metal
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
波長範囲 (nm):
400 - 2000
焦点距離 EFL (mm):
50.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
焦点距離 FL 公差 (%):
±2
曲率半径 R1 (mm):
100.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
曲率半径 (mm):
100.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 光の一点集光に最適
  • アルミと金のコーティングオプション
  • 9 - 50mmまでのサイズでラインナップ

凹面ミラーは、研磨された球面に金属膜を施し、その裏面側 (金属膜が施されない面) も球面状になっていて、板厚が全体的に薄く、軽量であるのが特徴です。どのミラーも正の焦点距離を有し、光を一点に集光します。ガラス基板使用。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;