製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS GoldTL テレセントリックレンズ 1/2型 0.09X (再認証 05-P)

#58-259 (0.09X)

×
商品コード #58-259-RCD-05P 再認証 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,550
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥102,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
GoldTL™ Series
マウントクランプの商品コード:
#56-027 Sold Separately
タイプ:
Telecentric Lens
レンズの特殊タイプ:
Focusable Telecentric

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
200.00
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
200.00
最大直径 (mm):
110.00
自重 (kg):
2.67

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
71.1mm
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.007
解像力, 像空間 MTF @ F10:
>60% @ 40 lp/mm
素子枚数 (群数):
11 (8)
典型テレセントリシティ @ 588nm (°):
<0.028
典型ディストーション @ 588nm (%):
0.020
光学倍率 PMAG:
0.09X
テレセントリックレンズ倍率:
0.09
作動距離 WD (mm):
132 - 182
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
71.1 x 53.3
絞り範囲 (Fナンバー):
f/6 - f/17.4
コーティング:
λ/4 MgF2
被写界深度 (mm):
±63.6 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
倍率:
0.09X
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"
ピクセルサイズ (μm):
2.74

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M105 x 1.00 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • ピント調整機構搭載の計測/ゲージ用高解像力テレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45μmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応する Cマウントレンズ
  • 0.06X から 1X までの倍率

TECHSPEC® GoldTL™ テレセントリックレンズは、マシンビジョンや計測アプリケーション向けに特にデザインされました。市場に流通するテレセントリックレンズ製品の中ではめずらしいピント調整機構が付いた本レンズは、作動距離の調節を可能にしながら、テレセントリシティを0.2°未満に抑えます。高解像力で低ティストーション特性の本レンズは、½型対応モデルと2/3型対応モデルをラインナップします。TECHSPEC GoldTL™ テレセントリックレンズは、対物レンズ側にフィルターマウントを装備し、カラーフィルター偏光フィルター、或いは他の枠付き部品との容易な実装を可能にします。絞り調整用リングとピント調整用リングの両方にロックねじが付いているため、振動の大きな環境においてもリングのポジションを維持することができます。

補足:そのサイズと自重から、どのテレセントリックレンズもアクセサリー製品のマウントクランプ (別売り) の使用を推奨いたします。0.125X と 0.09X のレンズには特に必要になります。0.06X と 0.08X のレンズにはマウントクランプが付属です。

技術情報

#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f6
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f6
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 157mm Working Distance, f10
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
#58-259, 0.09X ½" GoldTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 157mm Working Distance, f10
Telecentric Lens Mounting Clamp Dimensions
Stock No. A B C D E F G
#56-024 88mm 16mm 34mm 94mm 120mm 101.6mm 50mm
#56-025 85mm 17.5mm 32.5mm 91mm 120mm 101.6mm 48.5mm
#56-026 103mm 39.5mm 107mm 103mm 90mm 55.5mm
#56-027 134mm 55mm 148mm 134mm 122mm 81mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;