製品がカートに追加されました

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

×
商品コード #78-471 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥212,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥212,800 単価
数量 5+ ¥190,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

動作寿命 (時間):
17
反応時間 (秒):
1.50
ディスプレイタイプ:
Touch screen color LCD
補足:
USB Port Available for Data Transfer

物理的および機械的特性

全長 (mm):
181.40
自重 (g):
210
全幅 (mm):
59.00
奥行 (mm):
17.00

光学的特性

波長範囲 (nm):
248 - 10600
波長範囲 (μm):
0.248 - 10.6
スペクトルレンジ:
0.193 - 20µm
キャリブレーション波長レンジ:
0.248 -10.6µm

センサー

露光時間:
5s

電気的特性

等価雑音パワー NEP (mW):
10

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
USB Rechargeable Battery

ねじ径 & 固定

ネジ用固定穴:
2 x 8-32

環境および耐久性的要素

最大温度 (°C):
65

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • タッチスクリーンディスプレイ採用の小型なポータブルデザイン
  • コンピューターやソフトウェアの必要なし
  • 高損傷閾値
  • 電池はUSBで再充電可能

タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーターは、タッチスクリーンコントロールの付いた液晶ディスプレイを装備し、波長や画面明るさ、スクリーンの向きやmin/max ディスプレイを調節することができます。シリコンセンサーとサーモパイルセンサーの2種類のデザインをラインナップする本携帯用パワーメーターは、データログ用にミニUSBポート経由でコンピューターへデータを転送することができます。シリコンセンサーモデル (#34-514) は、クリックストップ式で90°に折り畳めるボディデザインを採用しており、90°に畳んだ際には光学定盤上にねじ止め固定することなく設置できる独特な装備を有します。ビームの高さが定盤上から78mmの位置にある場合は、折り畳んだパワーメーターを単に定盤上に置くだけでパワー測定できます。どちらのタッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーターも、テーブルトップ固定用にNo.8-32UNCのタップ穴を採用し、駆動用の充電電池を内蔵します。

補足: ミニUSBケーブルは付属していません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;