製品がカートに追加されました

0.19 - 20μm, 3.8J, Pyroelectric Energy Detector

0.19 - 20μm, 3.8J, Pyroelectric Energy Detector

0.19 - 20μm, 3.8J, Pyroelectric Energy Detector

×
商品コード #78-468 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥365,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥365,400 単価
数量 5+ ¥329,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

最大入射エネルギー密度 (J/cm2, 10ns パルス):
0.6

概要

モデルナンバー:
QE25LP-S-MB-INT-D0
冷却方法:
Convection
補足:
1 of (#15-267) is included
最大入射エネルギー (J):
3.8
対応するメーター:
Integra (Integrated)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50 x 50 x 14
自重 (g):
120
自重 (kg):
0.12
アクティブエリア (mm):
25 x 25

光学的特性

波長範囲 (nm):
190 - 20000
波長範囲 (μm):
0.19 - 20

センサー

センサータイプ:
Pyroelectric

電気的特性

最大入射ビームパワー (mW):
5,000
最大入射ビームパワー (W):
5
ノイズレベル:
4 μJ

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • フォトダイオード、サーモパイル、およびパイロエレクトリック型センサー
  • 広範な感度にわたり様々なアクティブエリアサイズ
  • メーターレスワイヤレス型センサーもラインナップ

Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサーは、パワーメーターとディテクターを便利な一つのパッケージ内に統合し、ビーム分析用に高速応答時間で正確な測定を行います。このディテクターは、PCか他の収集システムに簡単に接続できるUSB端子付きでデザインされており、PCかシリアルコマンド経由での制御を可能にするユーザーフレンドリーなソフトウェアを付属します。広帯域コーティングを施した多目的パイロエレクトリック (焦電) 型エネルギーセンサーは、低~高出力用に最適化されています。Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサーは、ナノワットから数キロワットまでの各種レーザーパワーに使用することができます。本ディテクターは、レーザーエネルギー測定、サーマルイメージング、およびリモートセンシングのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;