Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
全 19 製品の紹介された製品群ページに移動する

0.25" Travel, 0.001" Grad. Mic. Drive F-Face

商品コード #33-725
¥9,100
数量 1
¥9,100
大口価格
見積依頼する
ドライブタイプ:
English Micrometer
タイプ:
English
移動量 (インチ):
0.25
目盛分解能 (インチ):
0.001
メーカー:
Mitutoyo
ステム/スピンドル:
Plain/Flat
ステム径 (mm):
3.5
Stem Length (mm):
5
Spindle Diameter (mm):
2
Min. Spindle Length (mm):
6.5
Max. Diameter (mm):
6
Overall Length (mm):
32

環境規制対応状況

Reach 197:
RoHS 2015/863:
非適合

製品群全体の紹介

送りねじ & マイクロメーターヘッドは、当社の広範なボールベアリングステージに機能性を付加します。次の4つのオプションが選べます: マイクロメーター (インチとミリ)、細目送りねじ、デジタルマイクロ、差動マイクロ

各製品の説明を参照して、どのステージに対応するかを必ずご確認ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×