製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.25X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens
×
商品コード #73-699 New 14 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥264,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥264,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Mercury Series
補足:
MercuryTL™
タイプ:
Telecentric Lens
レンズの特殊タイプ:
Liquid Lens Focusable

物理的および機械的特性

ねじ込み部を除いた全長 (mm):
155.20
最大直径 (mm):
48.00
自重 (g):
266

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
25.6mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
19.2mm
典型テレセントリシティ @ 588nm (°):
<0.035
典型ディストーション @ 588nm (%):
<0.040
光学倍率 PMAG:
0.25X
テレセントリックレンズ倍率:
0.25
作動距離 WD (mm):
91 - 173
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
28.8 x 21.6
絞り範囲 (Fナンバー):
f/10
被写界深度 (mm):
±8.2 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
波長:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 液体レンズ実装により被写界深度を拡張するテレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 最大 2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • 0.15X から 0.75X までの倍率

TECHSPEC® MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズは、テレセントリックレンズの対応力に液体レンズの柔軟性を融合したレンズです。このレンズは、視差エラー ( または立体視エラー ) を引き起こさないなど、テレセントリックレンズ固有の特性を生かしながら、電子的にピント調整が可能な液体レンズを組み合わせています。この組み合わせにより、テレセントリシティやディストーション、また画像性能を維持したまま、作動距離範囲内全域での素早いピント調整を行うことができます。TECHSPEC MercuryTL 液体レンズ実装テレセントリックレンズは、被写界深度調整を素早く行う必要のあるゲージや計測、位置決めなどのアプリケーションに最適です。

テレセントリックレンズのピントを調整するのに液体レンズを用いているため、同レンズの曲率が変化します。この曲率変化により、レンズ後側の光路角 (画像センサーへの入射角) が若干変化します。液体レンズによるピント再調整により、全体の作動距離範囲にわたる実視野サイズが若干変化することになります。しかしながら、レンズ前側 (物体側) の光路角は、液体レンズの曲率の変化による影響を受けないため、全体の作動距離範囲にわたりテレセントリックレンズのテレセントリシティが維持されます。

補足: 実装した液体レンズを駆動するためのドライバー (#88-940) or 4 チャンネル·コントローラー、ならびにヒロセケーブル  (「アクセサリー製品」タブ内) は別売りです。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;