製品がカートに追加されました

0.420 - 1.08μm, 300mW, Silicon Power Detector

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

×
商品コード #78-462 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥243,900
購入数量別価格
数量 1+ ¥243,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

付属するフィルター:
OD 1.0 Attenuator
モデルナンバー:
PH100-Si-HA-OD1-INT-D0
対応するメーター:
Integra (Integrated)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
自重 (g):
130
自重 (kg):
0.13
アクティブエリア (mm):
10

光学的特性

波長範囲 (nm):
420 - 1080
波長範囲 (μm):
0.420 - 1.08

センサー

センサータイプ:
Silicon

電気的特性

最大入射ビームパワー (mW):
300
最大入射ビームパワー (W):
0.3
最大入射パワー密度 (W/cm2):
100
最大入射パワー密度 (kW/cm2):
0.1
ノイズレベル:
10 pW

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • フォトダイオード、サーモパイル、およびパイロエレクトリック型センサー
  • 広範な感度にわたり様々なアクティブエリアサイズ
  • メーターレスワイヤレス型センサーもラインナップ

Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサーは、パワーメーターとディテクターを便利な一つのパッケージ内に統合し、ビーム分析用に高速応答時間で正確な測定を行います。このディテクターは、PCか他の収集システムに簡単に接続できるUSB端子付きでデザインされており、PCかシリアルコマンド経由での制御を可能にするユーザーフレンドリーなソフトウェアを付属します。広帯域コーティングを施した多目的パイロエレクトリック (焦電) 型エネルギーセンサーは、低~高出力用に最適化されています。Gentec-EO Integra USB パワー & エネルギーセンサーは、ナノワットから数キロワットまでの各種レーザーパワーに使用することができます。本ディテクターは、レーザーエネルギー測定、サーマルイメージング、およびリモートセンシングのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;