製品がカートに追加されました

AI LEDスポットライト ストロボ 23mm 緑色 530nm (再認証 03-N)

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #83-299-RCD-03N 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥62,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥62,750 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL073-530-IS
調光オプション:
No
LED製品寿命 (時間):
50,000
LED数:
1 High Brightness
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Strobed

物理的および機械的特性

直径 (mm):
22.90
全長 (mm):
54.00
カバーフィールド (mm):
43.00

光学的特性

カラー:
Green
波長 (nm):
530
作動距離 WD (mm):
100.00
波長公差 (nm):
±25
光強度均一性 (%) :
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 65

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • マシンビジョン照明用に最適
  • 100mm先で43mmの照射エリア
  • 50,000時間の製品寿命

Advanced Illumination LEDスポットライトは、ストロボ発光と連続点灯のアプリケーション用にラインナップしています。23mmと32mm径の連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #89-513をお求めください。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;