製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ホットミラー 0° 20 x 20

TECHSPEC 高性能ホットミラー

TECHSPEC 高性能ホットミラー

×
商品コード #64-456 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,210
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥7,210 単価
数量 10-25 ¥6,489 単価
数量 26-49 ¥6,180 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Shortpass Filter

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
1.10 ±0.2
寸法 (mm):
20.0 x 20.0
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
全長 (mm):
20.00
全幅 (mm):
20.00

光学的特性

コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Hot Mirror, 0°
平面度 (P-V):
4 - 6λ
波長範囲 (nm):
400 - 1150
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
入射角 (°):
0
コーティングスペック:
Tavg >90% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 710 - 1150nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 400 - 690nm を高透過
  • 750 - 1125nm を高反射
  • 熱の蓄積を最小化するのに最適

TECHSPEC® 高性能ホットミラーは、可視光の85%超を透過し、IR波長の95%超を反射するように最適化された誘電体多層膜を採用します。高出力照明に使用する場合は、強制空冷装置との併用を推奨いたします。熱反射ミラーとしても知られるホットミラーは、繊細な部品が高レベルの熱によってすぐに損傷する可能性がある投影や照明システムの多くになくてはならないものです。TECHSPEC 高性能ホットミラーは、熱の蓄積を最小限に抑えるのに理想的です。ホットミラーは、可視光を透過し、発熱の主な原因であるNIRを反射する特殊なコーティングが施されています。ホットミラーを用いることで、熱レベルが制限され、全体のシステム性能への影響を最小化することができます。

技術情報

特注サイズの見積り

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;