製品がカートに追加されました

PC プラスチックウインドウ 25.4mm VIS-NIR

プラスチックウインドウ

プラスチックウインドウ

×
商品コード #21-351 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥6,900 単価
数量 6-25 ¥5,500 単価
数量 26-49 ¥5,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.86
直径 (インチ):
1
直径 (mm):
25.40 ±0.254
全厚 (インチ):
0.06
全厚 (mm):
1.52 ±0.1
面取り:
Protective as needed
端面:
Smooth, Machined

光学的特性

コーティング:
BBAR (400-1000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
屈折率 (nd):
1.585
アッベ数 (vd):
34
コーティングスペック:
Ravg ≤1.25% @ 400 - 1000nm
波長範囲 (nm):
400 - 1000

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
68

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

ポリカーボネート プラスチックウインドウは、ガラス製ウインドウの代わりになる軽量な窓板です。耐久性と高透過率を兼ね備え、過酷な環境やディスプレイ用に最適な費用対効果の高いソリューションです。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMA アクリル製ウインドウと比較すると、衝撃抵抗や強度はより高くなるものの、傷は付きやすい面があります。ポリカーボネート プラスチックウインドウは、PMMAよりも吸水性が低く、軟化点が高くなりますが、屈折率が高くなるため、ARコーティングが付いていないとフレネル反射はより高くなります。本ウインドウは、その強度と安定性から、医療や産業アプリケーションでの使用に最適です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;