製品がカートに追加されました

Effilux アジャスタブル LED バーライト 10 LED 赤色 (再認証 05-P)

Effilux アジャスタブル LED バーライト

Effilux アジャスタブル LED バーライトとアクセサリー製品のディフューザー (手前)

Effilux アジャスタブル LED バーライトとアクセサリー製品のディフューザー (手前)
×
商品コード #34-878-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥89,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥89,450 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-FLEX-10-625
LED数:
10.00
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
235.0 x 51.0 x 49.0

光学的特性

カラー:
Red
波長:
625 nm

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M12, 5 pins
入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 50
環境保護等級:
IP40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 光学パーツへのダイレクトアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板やライン光/暗視野照明向けのラインスキャン用アクセサリーもラインナップ

Effilux アジャスタブル LED バーライトは、使用者による光の出射角度調整を可能にする万能性を提供します。同照明のレンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに持っていくことで、様々な照明角度に調整できます。Effilux アジャスタブル LED バーライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板またはラインスキャンアクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去やライン照明も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのバー照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。

補足: 本照明器を日本国内で使用する際は、別売りの24V パワーサプライ #73-409 とM12 メス-オスケーブル #34-869 が必要になります。なお本ライト製品に給電を最初に行った時、始めは700%の明るさをもつ過剰駆動状態になりますが、次第に通常の明るさに落ちていきます。

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;