製品がカートに追加されました

100μm Aperture Diameter, 0.5" OD Mounted, Ceramic Aperture

×
商品コード #90-315 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,166
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥21,166 単価
数量 6+ ¥18,849 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted

物理的および機械的特性

外径 (mm):
12.7 +0.000/-0.05
構造:
Alumina Ceramic
アパーチャー径 (μm):
100
全厚 (mm):
0.25 Nominal
アパーチャー公差 (%):
±10
開口中心公差 (µm):
±125

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
2.54

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • セラミック, 銅, 金コート付き銅, モリブデン or タングステン基板
  • 130MW/cm² までの高エネルギー密度にも使用可能 (モリブデンとタングステン基板)
  • 空間フィルタリングやレーザー開口用に最適

ハイパワー用ピンホールは、利用可能な様々な基板でラインナップし、様々なレーザーアプリケーションに向けて多様なオプションを用意します。この製品は、空間フィルタリングや一般的な絞り用に最適です。ピンホ―ルの外径は3/8" (9.5mm) です。ハイパワー用ピンホールは、基板の表面側が高い反射率を持つ光沢面、対する裏面側は光の後方散乱を抑える目的で黒色塗装仕上げになっています。なおセラミック製のピンホールのみ、両面とも白色です。ピンホールの厚さと基板材料の高反射率により、高エネルギーレーザーからの照射量の増加に耐え、素早く消散させることができます。100MW/cm² (モリブデンとタングステン基板は130MW/cm²) までの高エネルギー密度に損傷を引き起こすことなく使用されています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;