製品がカートに追加されました

100mm Cobra Max Red Line Light

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライト
×
商品コード #73-945 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥305,900
購入数量別価格
数量 1+ ¥305,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

照明タイプ:
LED
補足:
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information
メーカー:
ProPhotonix
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Ethernet Controlled, Continuous

物理的および機械的特性

全長 (mm):
100.00
寸法 (mm):
100.00 x 173.50
レンズポジション:
Collimated (M2)

光学的特性

カラー:
Red
半値全幅 FWHM (nm):
20.00
波長:
630
作動距離 WD (mm):
10-61

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Straight
動作電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power supply required and sold separately: USA: #73-977
ケーブル長 (m):
2m braided power cable included

ねじ径 & 固定

マウント:
Aluminum T-Slot Extrusion

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大3140k ルクスまでの明るさ
  • 100、300 or 600mm長オプション
  • 白色、赤色、マルチスペクトル、およびSWIRの照明オプション

ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライトは、スリムかつコンパクトなLEDラインライトで、赤、白、マルチスペクトル、もしくはSWIRの照明オプションを100、300 or 600mm長オプションでラインナップします。チップオンボードLED技術を採用するこのラインライトは、従来の表面実装LED構造と比較して、コンパクトなサイズを維持しながら、より高い均一性、熱性能、明るさを提供します。ProPhotonix COBRA™ MAX LED ラインライトのマルチスペクトルオプションは、RGB-IR照明を行い、各波長を独立して制御することができます。その使いやすく包括的なソフトウェアパッケージは、特定のアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズ可能で、ユニットに同梱されたQRコードからダウンロードすることができます。本ライトは、太陽電池検査、半導体検査、食品選別、およびフラットパネルディスプレイ検査など、ラインスキャン検査アプリケーションの多くに最適です。

補足: 駆動の際は、別売りの24V電源 #73-977 が必要になります。投影用レンズのポジションを変えることで、作動距離を調整するレンズキットをオプションでラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;