製品がカートに追加されました

>100mW, SM Fiber, EDFA

×
商品コード #75-537 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥606,250
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥606,250 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
USB Type-A to Type-B Cable

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
11 x 3 x 8
自重 (ポンド):
2 lbs

光学的特性

波長範囲 (nm):
1530 - 1565

電気的特性

ゲイン (dB):
> 30 dB
ノイズレベル:
< 5 dB (1550 nm)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB Type-B Connector
パワーサプライ:
IEC Connector
PC インターフェース:
USB 2.0 Compatible
インターフェース:
Optical Encoder with Knob

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • エルビウム (EDFA) or イッテルビウム (YDFA) ドープのファイバーアンプオプション
  • 1530 - 1565nm or 1025 - 1075nmの波長オプション
  • マニュアル & デジタル (USB) コントロール

EDFA & YDFA ファイバーアンプは、1530 - 1565nmまたは1025 - 1075nmの各々の波長範囲内で動作するターンキー、ベンチトップデザインのエルビウム (Er) or イッテルビウム (Yb) ドープファイバーアンプです。このアンプは、CバンドやLバンドで最大100mW出力までの光通信システム用に最適化され、高利得かつ低ノイズ増幅を行います。柔軟性向上に向けてフロントパネルからの直接制御、あるいはUSB接続経由での制御を可能にする本製品は、シングルモード (SM) か偏波保持 (PM) 構成用をラインナップします。EDFA & YDFA ファイバーアンプは、高機能で直感的な制御機能を装備しており、研究開発や自動化された製造現場をはじめ、さまざまな環境での導入が可能です。本アンプは、高密度波長分割多重 (DWDM)、光センシング、およびファイバー通信用に最適です。

補足: 電源コードは別売りです。日本国内で使用する場合は、#78-580 をご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;