製品がカートに追加されました

100X Oil Immersion Objective, CFI Plan Apo Lambda D

Nikon の更なる情報へ
ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズ

ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズ

×
商品コード #75-367 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,112,576
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,112,576 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRD71970
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.25
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
59.70
最大直径 (mm):
35
自重 (g):
300

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.064
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.088
倍率:
100X
開口数 NA:
1.45
作動距離 WD (mm):
0.17
視野数 (mm):
25
同焦距離 (mm):
60.06
液浸:
Oil

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 25mmの視野数 (FN) にわたって超フラット・高解像
  • 高度の色収差補正 (UV-NIR)
  • 複数の顕微鏡技術に多用途に対応

ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズは、25mmの視野数 (FN) での端から端までに鮮明な超フラット・高解像イメージングを行い、デジタルイメージング、画像スティッチング、および高コンテンツ分析に理想的です。この対物レンズは、UVからNIR (405-850nm) までに高度な色収差補正を行い、対物レンズを交換することなく、複数の蛍光チャンネルで忠実なカラー画像を用意し、カラーフリンジを最小限に抑えた正確なマルチカラーイメージングを実現します。ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズは、明視野、蛍光、微分干渉コントラスト (DIC)、位相差、および偏光をはじめ、幅広い顕微鏡技術に多用途に対応します。2Xから100Xまでの倍率でラインナップする本対物レンズは、ニコン社標準のM25 x 0.75の取り付けネジを採用する既存の顕微鏡システム内に容易に実装することができます。明るい画像、広い視野、そして色の広い忠実性をもつこの対物レンズは、医薬品、高含量スクリーニング、およびライブセルや蛍光イメージングでのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;