製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 台形型B/S 偏光タイプ 632.8nm 10mm

TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター

TECHSPEC® 台形型ビームスプリッター

×
商品コード #47-190 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥93,800 単価
数量 6-25 ¥74,900 単価
数量 26-99 ¥68,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer
光学部品のタイプ:
Polarizing

物理的および機械的特性

有効径 CA (%):
80.00
構造:
Prism
寸法公差 (mm):
±0.1
平行度 (分):
<2

光学的特性

角度公差 (秒):
±5
ビーム分離 (mm):
10.00
コーティングスペック:
Rabs <0.3% @ 632.8nm
設計波長 DWL (nm):
632.8
消光比:
>1000:1
p偏光の透過率 (%):
>95
反射率/透過率公差 (%):
±10
s偏光の反射率 (%):
>99
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
λ/8
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • VIS と NIR コーティングオプション
  • ベンチトップレイアウトを簡素化
  • 入射ビームを2つの平行出射ビームに分割

TECHSPEC® 台形型ビームスプリッターは、分割した2本の光線を所定の距離だけ離して同一方向に出射します。このビームスプリッターは、一個の高精度なロンボイドプリズムをλ/8の平面度を有する直角プリズムに貼り合わせて作られます。高精度デザインにより、同一方向に出射する2本のビーム間平行度を2分以内に抑えます。TECHSPEC 台形型ビームスプリッターの入射面と出射面には、透過効率を高めるマルチAR コーティングが施されています。無偏光タイプと偏光タイプをラインナップ。

技術情報

 
サイズ (A) 10mm 20mm
ビーム間距離 10mm 20mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;