製品がカートに追加されました

10mm Dia., 1.5mm Thick, Zinc Selenide (ZnSe) Diffuser

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

IR フッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー

×
商品コード #72-633 New 7 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,226
購入数量別価格
数量 1-5 ¥35,226 単価
数量 6-25 ¥28,222 単価
数量 26+ ¥26,471 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Diffuser
補足:
Fine Grind S1 to 180 grit, Polished S2

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
9 Specified for S2
直径 (mm):
10.00 ±0.01
端面:
Fine Ground
全厚 (mm):
1.50 ±0.10
平行度 (°):
<1 arcmin
面取り:
Protective as needed

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZnSe
波長範囲 (nm):
600 - 12000
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 Specified for S2
面精度, P-V:
S1: N/A S2: λ/2

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 第一面の均一な砂面加工で均一拡散を実現
  • 低屈折率でスループットを最大化するフッ化カルシウム (CaF2) ディフューザー
  • 広い透過領域

IR (赤外用) ディフューザーは、可視 (VIS) や赤外 (IR) スペクトルでの均一な拡散を作り出すために、第一面を均一かつ精巧に砂面加工しています。600nm-12000nmの透過領域をもつZnSeと300nm-7000nmの同僚域をもつCaF2 の基板オプションでラインナップするこの拡散板は、さまざまなコヒーレント光源とインコヒーレント光源に用いることができます。フッ化カルシウムがもつ低屈折率は、反射防止 (AR) コーティングを使用せずに本拡散板のスループットを最大化します。IR ディフューザーは、レーザーキャリブレーションシステムでの使用やVIS - IR光源の拡散用途に最適です。

技術情報

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;