製品がカートに追加されました

10X Water Immersion Objective, Nikon CFI60 Plan Fluor

Nikon の更なる情報へ
ニコン CFI60 水浸対物レンズ

ニコン CFI60 水浸対物レンズ

×
商品コード #90-615 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥382,660
購入数量別価格
数量 1+ ¥382,660 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRH07120
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
2.5
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
56.90
最大直径 (mm):
28
自重 (g):
110

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.64
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.88
倍率:
10X
開口数 NA:
0.30
作動距離 WD (mm):
3.5
視野数 (mm):
25
同焦距離 (mm):
60.5
液浸:
Water

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 生体イメージング用の水浸デザイン
  • 赤外 (IR) や多光子顕微鏡用に最適化
  • 高NAで優れた解像度を実現

ニコン CFI60 水浸対物レンズは、水成試料内に直接浸漬できる設計で、光学的収差を低減し、厚みのある試料の高解像ライブイメージングを可能にします。この対物レンズは、高い開口数と長作動距離でデザインされており、さまざまな倍率でラインナップします。M25 x 0.75の取り付けネジを採用するこの対物レンズは、既存の顕微鏡システム内に容易に実装することができます。ニコン CFI60 水浸対物レンズは、赤外光を効率的に透過し、多光子顕微鏡や赤外顕微鏡特有の光学的歪みを補正することで、生体組織深部の高解像・低収差イメージングを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;