製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 近赤外用アクロマティックリレーレンズ 1:1 F1.53

TECHSPEC Mounted Near-IR (NIR) Achromatic Lens Pairs

×
商品コード #47-293 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥38,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥38,400 単価
数量 6-25 ¥30,700 単価
数量 26-49 ¥29,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Relay Lens

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
22.0
光軸上エアスペース (mm):
1.38
ハウジング径 (mm):
30.0 +0.0/-0.10
ハウジング長 (mm):
34.00 ±0.2
像距離 (mm):
25.00
構造:
Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効Fナンバー:
f/1.55
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
焦点距離 EFL A (mm):
35.00
焦点距離 EFL B (mm):
35.00
倍率:
1:1
物距離 (mm):
25.00
波長範囲 (nm):
750 - 1550

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 近赤外アプリケーション用にデザインした30mm径鏡筒レンズ
  • 様々な倍率比に対して最適化
  • OEMアプリケーションの組み込み用に最適
  • 個々のレンズには、750~1550nmで有効に機能するNIR II マルチARコーティングを採用

直径25mmの近赤外用アクロマティックレンズ2枚を、ø30 x 34mmLの鏡筒内にアッセンブリして、リレーレンズ光学系 (単位共役比デザイン)に仕上げました。2枚のレンズの焦点距離比から、様々な倍率比とFナンバーの組み合わせが選べます。なおFナンバーの低いレンズは、イメージングアプリケーションには見合わない場合があります (要求性能レベルにも依存します)。本製品のピント調整用治具として、Tマウント フォーカシングバレル (#58755)の使用が便利です。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;