製品がカートに追加されました

高性能アイリス絞り ゼロ開口 75mm ステンレス

Zero Series

×
商品コード #57-600 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,650
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥52,650 単価
数量 5-9 ¥46,500 単価
数量 10-25 ¥42,950 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

最大開口径 (mm):
75.0
外径 (mm):
117.0
構造:
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
レバーの総角度移動量 (°):
97.00
レバー長 (mm):
53.00
レバー位置 (mm):
4.8
レバーサイズ (mm):
15.00 x 5.00
羽根枚数:
Two sets of 9
ピンのねじ径 & ピッチ:
N/A
全厚 (mm):
9.50

光学的特性

最小開口径 (mm):
0.00

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
<400

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 完全に閉じる絞り羽根
  • 耐食性ハウジング
  • 高い熱耐性
  • 光沢スチールとステンレス羽根オプションをラインナップ

 高品質材料を用いて、高い仕上げ加工により製造される本製品は、大抵の極度状況下においても良好な性能と信頼性を提供します。イメージング光学系内での使用や、高温下での使用を含む様々なアプリケーションや機器組み込み用途に十分に対応します。エドモンド・オプティクスでは絞り羽根の材質/仕上げと、フレーム径別に多数ラインナップしました。絞り羽根を動かすレバーの形状はタブかピンの2種類があり、特にピンタイプの方は、OEMを前提とした機器組み込み用に、フレームから着脱可能なデザインを採用しています。また同用途に安心してご使用頂くため、レバーの動く角度も正確に管理しています。

技術情報

 
外径 A 最大開口径 B 最小開口径 C 厚さ D レバー位置 E レバーの総角度移動量 F 商品コード
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;