製品がカートに追加されました

1460 - 1600nm NIR カメラ (再認証 05-P)

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front)

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front) 1460-1600nm Near-Infrared Camera (Back)
×
商品コード #56-567-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥229,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥229,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
NIR Camera
推奨キャプチャーボードの商品コード:
#64-885 Imperx PCMCIA
メーカー:
Scintacor

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
64.6 x 34 x 37 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
ハウジング:
Full

光学的特性

スペクトル感度 (nm):
1460 - 1600

センサー

ピクセルサイズ, H x V (μm):
8.4 x 9.8
有効画素数 (H x V):
768 x 494
センサーエリア, H x V (mm):
6.4 x 4.8
センサータイプ:
Interlaced CCD
露光時間:
1/60 - 1/100,000s
ガンマ補正:
1.41
信号方式:
EIA
センサーフォーマット:
1/2"
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
解像度 (メガピクセル):
0.3000000000

性能

最低被写体照度:
<1μJ/cm2 @ 1550nm

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Analog, BNC
パワーサプライ:
Separate Power Supply (Included)
同期方式:
Internal
インターフェース:
Analog
要求電源:
12 V DC, 160 mA
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO数:
N/A
GPIO コネクタータイプ:
None

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 (Integrated into Housing)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +40
保管温度 (°C):
Not Specified

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 光通信波長用可視化ツールの低価格ソリューション
  • コンパクトサイズ
  • 標準アナログ信号出力
  • 高速電子シャッター搭載

1460 - 1600nm NIR カメラは、高解像度アナログCCDカメラのイメージセンサー面に蛍光コーティングを特別に施し、1460~1600nmの波長帯で感度を持たせた特殊カメラです。この技術により、この波長帯に感度を持たせた他のセンサー技術に比べて大幅な低価格化を実現します。高速電子シャッターを搭載し、レーザーアプリケーションに代表される高レベル光信号の減衰調整も容易です。1550nm付近のレーザー光のアライメントや光通信試験、検査を始めとするアプリケーションに最適です。なお標準的なカメラ用レンズは、近赤外波長でも利用することができますが、光学設計やコーティング設計はこのスペクトル領域において通常最適化されていません。そのため、ご使用の際は、近赤外域で特別にデザインされたレンズの使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;