製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 12.5 x 15 MgF2

アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート)

アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #63-700 20+ 個 在庫有 その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥11,227
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥11,227 単価
数量 6-25 ¥8,961 単価
数量 26-49 ¥8,549 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Achromatic Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.025
有効径 CA (mm):
11.50
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
7.00 ±0.10
中心厚 CT 1 (mm):
6.00 ±0.05
中心厚 CT 2 (mm):
1.00 ±0.05
コバ厚 ET (mm):
4.27
面取り:
Protective as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
15.00
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
10.82
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
9.55
曲率半径 R2 (mm):
-8.60
曲率半径 R3 (mm):
-48.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.2
開口数 NA:
0.42
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 0°の入射角でデザイン
  • 一面当たり 1.75%以下の反射率 @ 400 - 700nm
  • VIS 0°VIS-NIR コート付きのアクロマートもラインナップ

TECHSPEC® アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) は、光学特性の異なる2枚のレンズを接合してダブレットを形成し、軸上球面収差や色収差を補正するように最適化したレンズです。このレンズは、400 – 700nmで1.75%以下の反射率を実現するMgF2の単層膜を採用します。TECHSPEC アクロマティックレンズ (MgF2 シングルコート) は、ガラス特有の色分離を補正するダブレットレンズペア構成により、マルチカラー (白色光) イメージングを含むアプリケーションに最適にします。問題となる色収差を除去したアクロマティックダブレットレンズは、多色照明やイメージング用に最もコスト効率の高い手段になります。  

技術情報

コーティング曲線

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;