製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Ge ウインドウ 12.5mm x 1T

ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

ゲルマニウム (Ge) ウインドウ

×
商品コード #83-341 在庫処分品 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥59,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Crystal

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
11.25
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.00 ±0.1
平行度 (分):
<1
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.1
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90.00
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.28
ヤング率 (GPa):
102.7
ヌープ硬度 (kg/mm2):
780.00

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
屈折率 (nd):
4.002 @ 11µm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
2000 - 14000
平面度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm

材料特性

比重 (g/cm3):
5.33
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
6.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 未コート or 各種IR領域用にデザインされたARコーティング付き
  • 低分散材料のため色収差の発生が少ない
  • 丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適
  • DLC コート付きゲルマニウムウインドウもラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーン問題によりゲルマニウム製品のリードタイム延長や価格変更の可能性があります。詳細は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください
  • 本完成品の在庫には限りがあり、在庫がなくなり次第、調達可能な原材料は現時点でありません。  お客様のニーズに合った代替ソリューションは、当社の製品サポートエンジニアにご相談ください。最新価格と在庫状況は、カスタマーサービスよりお知らせいたします

TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) ウインドウは、3つの反射防止コーティングオプション - 中赤外アプリケーション用の3 - 5μm、広帯域マルチスペクトルアプリケーション用の3 - 12μm、あるいはサーマルイメージングアプリケーション用の8 - 12μm で在庫販売品としてラインナップします。その屈折率の高さから (2 - 14μmで4.0前後)、ゲルマニウムウインドウには関心領域での透過率を高めるための反射防止コーティングが推奨されます。ゲルマニウムは、温度が上がると透過率が低下する、いわば熱暴走を起こします。そのため、本ゲルマニウム(Ge) ウインドウは、100℃未満の温度で使用する必要があります。ゲルマニウムの高い比重 (5.33 g/cm3) は、重量に敏感なシステムを設計する際には考慮しなければなりません。ゲルマニウムのヌープ硬度 (780) はフッ化マグネシウムのそれの約2倍で、丈夫な光学部品を求める赤外アプリケーションに最適にします。 

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

取扱い上の注意

ゲルマニウム光学部品の取扱いおよび洗浄ガイドライン

ゲルマニウム光学部品には、特別な取扱いおよび洗浄手順が必要です。取扱い時は常に手袋を着用し、汚染を防止してください。また、作業後は手を洗ってください。ゲルマニウム粉塵が目、皮膚、または衣類に接触しないよう注意してください。使用していない場合は、20°C~25°Cの温度範囲で密封し、覆った状態で保管してください。使用中であっても、100°Cを超える温度には曝露しないでください。

取扱いガイドライン

  • 皮膚の油分による損傷を防ぐため、常に手袋を着用してください。
  • ゲルマニウム粉塵が存在する場合は、以下の対策を講じてください。
    • 目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 吸入を防ぐため、防塵マスクまたはフェイスマスクを使用してください。
    • 皮膚との接触を防ぐため、手袋を着用してください。
  • 保管温度は20°C~25°C、湿度は30%未満を維持してください。
  • 使用しない場合は、ゲルマニウム光学部品をレンズクロスまたはポーチで包み、容器に密封して保管してください。
  • ゲルマニウムは脆く重量があるため、常に柔らかい表面に置き、落下させないよう注意してください。

使用可能な洗浄溶剤

  • エタノール
  • イソプロピルアルコール
  • メタノール
  • 試薬グレードアセトン
  • 液体CO₂
  • 製品を見る

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;