製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS サファイアウインドウ 12.5mm x 1T MgF2

サファイアウインドウ

サファイアウインドウ

×
商品コード #36-202 9 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,250
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-24 ¥10,250 単価
数量 25-50 ¥7,850 単価
数量 51-99 ¥7,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Crystal

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
11.25
直径 (mm):
12.50 ±0.15
全厚 (mm):
1.00 ±0.05
平行度 (分):
≤3.5
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
≥90
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.27
ヤング率 (GPa):
435
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1,900.00

光学的特性

コーティング:
MgF2 (400-700nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
屈折率 (nd):
1.77
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
アッベ数 (vd):
72.24
面粗さ (μm):
0.1 per Inch
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
軸方向:
Random
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波長範囲 (nm):
400 - 700
平面度 (P-V):
2λ (typical)

材料特性

比重 (g/cm3):
3.97
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
5.4 (Parallel to C-Axis)
4.3 (Perpendicular to C-Axis)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション

TECHSPEC® サファイアウインドウは、サファイア単結晶から作られ、高硬度、高熱伝導性、高誘電性、優れた耐薬品性といった特長から、ハイパワーレーザーや過酷な使用条件下で使用する際の光学素子に理想的な材料です。レーザーシステムなど要求の厳しいアプリケーションへの使用に最適です。サファイア単結晶は、結晶の中ではダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、その機械的強度の高さから、他のガラスによる窓材よりも板厚をより薄くすることができます。これは透過率の向上にも繋がります。サファイアは、化学的には酸化アルミニウム (Al2O3)の単結晶で、未コート時に330 - 5500nmに透過域があります。TECHSPEC サファイアウインドウは、可視、NIR および IRスペクトルでの性能を改善する反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、このコーティングオプション全体で350 - 5000nmまでに対応しています。

技術情報

コーティング曲線

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;