製品がカートに追加されました

ダイクロイックカラーフィルター 赤 12.5mm

ダイクロイックカラーフィルター

×
商品コード #52-527 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-24 ¥3,500 単価
数量 25-49 ¥3,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
2.00 Nominal
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 CA (%):
≥85

光学的特性

入射角 (°):
0
カットオン波長 (nm):
605.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Additive Color
カラー:
Red
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
カットオン波長公差 (μm):
0.012
コーティングスペック:
Tavg <1.0% @ 390 - 570nm, Tavg >85% @ 620 - 750nm
Tabs <2.0% @ 415 - 550nm, Tabs >80% @ 630 - 750nm

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
<100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 高彩度なダイクロイックタイプ
  • サイズ別とセット売りを用意
  • 精密ガラス基板

加法と減法用のダイクロイックカラーフィルターは、マシンビジョンに最適で、カラー分離やコントラスト強調のアプリケーションに共通して用いられます。金枠のついていないアンマウントバージョンで販売する本フィルターは、既存のカメラや照明のさまざまなセットアップ内に容易に実装されます。加えて、ダイクロイックフィルターは、狭帯域バンドパス干渉フィルターでは得ることのできない広い視界を提供します。加法と減法用ダイクロイックカラーフィルターは、精密ガラス基板を採用し、様々なサイズとセット売りで提供されます。本ダイクロイックフィルターの完成されたセットは、プリセットフィルターホイールでも販売しています。

代表的用途に、写真引き伸ばし機やビーム分割器があります。またカメラ用撮像レンズの前面部にフィルターを設置して、特定の波長領域/色を選択的に分離するのにも用いられます。 

技術情報

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;