製品がカートに追加されました

超広帯域ワイヤーグリッド偏光フィルター 12.5mm 枠付き

Mounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

×
商品コード #34-314 12 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥160,783
購入数量別価格
数量 1-10 ¥160,783 単価
数量 11+ ¥135,857 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
8.5
直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
5.80
寸法公差 (mm):
±0.4
構造:
Wire Grid
アライメント公差 (°):
±1.0

光学的特性

入射角 (°):
±20 without depolarization
消光比:
5000:1 @ 3200nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
>80 (Typical) @ 450nm
波長範囲 (nm):
300 - 3200

材料特性

熱膨張係数:
5.5 x 10-7/°C

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-40 to +200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品詳細

  • s偏光の光を反射
  • p偏光の光を透過
  • UV~IR までに卓越した性能

超広帯域ワイヤーグリッド偏光フィルターは、アルミ製MicroWiresの薄い層を2枚の合成石英ガラス板で両側から挟み込んで作られます。多波長アプリケーション用にデザインされ、その卓越した耐熱性と光学性能は、下はUVから始まり、上は赤外 (IR) スペクトルにまで広帯域に機能します。

補足: 本製品を使用する際は、参照マークの付いたカバーガラス側に向かって入射させるようにしてください。透過軸の向きは、同参照マークの付いた辺に対して垂直をなす方向になります。

ワイヤーグリッド偏光フィルターは、MicroWiresを始めのガラス板に付けた後、保護用の薄い別のカバーガラスで被い、ワイヤーグリッド面をダメージから保護します。本フィルターに入射した光は、アルミ線網を構成するワイヤーグリッド面での複屈折 (birefringent)作用によって偏光されます。入射光がワイヤーグリッド面に入ると、p成分の光は誘電体部に入って透過し、対するs成分の光はミラー面に当たって反射されます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;