製品がカートに追加されました

ペリクルB/S 12.7mm 8R/92T 400-2200nm

Pellicle Beamsplitters

×
商品コード #19-307 7 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,950
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥24,950 単価
数量 11-25 ¥21,300 単価
数量 26+ ¥18,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Pellicle Beamsplitter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
12.7
構造:
Pellicle
直径 (mm):
19.05
ハウジング:
Black Anodized Aluminum
全厚 (μm):
2 +0.3/-0.2

光学的特性

コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.5
反射 / 透過比 (R/T比):
8/92 ±5%
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nitrocellulose
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
400 - 2200

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
3.18
固定用ねじ径:
2-56

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

ペリクルビームスプリッターは、非常に薄いニトロセルロース膜をアルミ合金製のフレームに均一に張ったもので (接着固定)、その非常に薄い膜厚から、膜の裏面反射によるゴースト像の発生が実質ありません。システム実装を容易にするため、ペリクルビームスプリッターのフレーム裏面側には固定用のタップ穴が付いています。ペリクルビームスプリッターは、機械的衝撃や気候の変化に耐性はあるものの、ペリクル膜への損傷を防ぐため、埃や噴霧がかからないよう十分注意する必要があります。高い湿度 (>55%) の環境ではペリクル膜の張力が一時的に失われる可能性があります。湿度が下がれば、膜は通常の張力に戻ります。

補足: 取り扱いの際には細心の注意を要します。

技術情報

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;