製品がカートに追加されました

モールドアクリル非球面レンズ 12.7 x 6.35 VIS

Molded Acrylic Aspheric Lenses

Molded Acrylic Aspheric Lenses Molded Acrylic Aspheric Lenses
×
商品コード #33-259 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥10,400 単価
数量 11-49 ¥8,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 ±0.1
有効径 CA (mm):
11.4
コバ厚 ET (mm):
2.00
中心厚 CT (mm):
6.83
面取り:
Protective as needed
曲率半径 R (mm):
6.22

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
6.40 @ 632.8nm
開口数 NA:
1.00
バックフォーカス BFL (mm):
4.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
632.8
コーティング:
BBAR (450-650nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 450 - 650nm
Fナンバー:
0.5
アッベ数 (vd):
61.4
屈折率 (nd):
1.49
波長範囲 (nm):
450 - 650
共役距離:
Infinite
焦点距離を規定している波長 (nm):
632.8

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
70

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
80.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品詳細

  • 非球面係数データを公開
  • 球面収差を低減
  • 広帯域ARコーティングオプション

モールドアクリル非球面レンズは、モールド法で製造されるガラス製の非球面レンズと比べた場合に、経済的ソリューションを提供します。非球面係数を一般公開した本レンズは、光学系の設計を積極的に行うユーザーの方やOEM用途に最適です。広帯域反射防止コートの付いたレンズと、付いていないレンズをラインナップ。12.7mmと25.4mmの標準的なレンズ径により、当社のレンズマウント製品の多くに容易に固定可能です。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;