製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

12.7mm Dia. x 1000mm ROC, Uncoated, Concave Laser Mirror

TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

×
商品コード #27-596 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,111
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥14,111 単価
数量 6-25 ¥13,390 単価
数量 26+ ¥12,978 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Concave Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.12
基板裏面側:
Commercial Polish
中心厚 CT (mm):
5.98
有効径 CA (%):
90
コバ厚 ET (mm):
6.00 ±0.2

光学的特性

コーティング:
Uncoated
焦点距離 EFL (mm):
500.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
曲率半径 R1 (mm):
1,000.00
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
曲率半径 (mm):
1,000.00

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • レーザー集光用途に最適
  • 高精度な合成石英製ミラーブランク
  • 特注コーティングオプションに対応

TECHSPEC® 未コート 凹面レーザーミラーは、高精度な20-10の表面品質とλ/ 10のイレギュラリティにより、レーザービームの集光アプリケーションに理想的です。合成石英ガラス基板を採用したこの凹面ミラーは、熱衝撃に強く、25mmから500mmまでの焦点距離をラインナップします。TECHSPEC® 未コート 凹面レーザーミラーは、温度変動のある環境での使用に最適です。保護膜付き金属膜コーティングや誘電体膜ミラーコーティングを始め、特注コーティングにも対応します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;