製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

未コート レーザー用凸面ミラー 12.7mm x 100R

×
商品コード #27-601 New 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥16,800 単価
数量 6-25 ¥16,000 単価
数量 26+ ¥15,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Convex Mirror

物理的および機械的特性

中心厚 CT (mm):
5.80
有効径 CA (mm):
5.8
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.12
コバ厚 ET (mm):
6.00 ±0.2
有効径 CA (%):
90
基板裏面側:
Commercial Polish

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
曲率半径 R1 (mm):
100.00
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
コーティング:
Uncoated
焦点距離 EFL (mm):
6.00

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高精度合成石英ミラー基板
  • 直径と焦点距離別の豊富な選択肢
  • 特注コーティングオプションに対応

TECHSPEC® 未コート レーザー用凸面ミラーは、高精度な20-10の表面品質により、レーザービームの集光アプリケーションに最適です。合成石英ガラス基板を採用するこの凸面ミラーは、熱衝撃に耐性があり、25mmから500mmまでの焦点距離でラインナップします。TECHSPEC 未コート レーザー用凸面ミラーは、温度変化のある環境でのアプリケーションに最適です。保護膜付き金属膜コーティングや誘電体膜ミラーコーティングをはじめとする特注コーティングにも対応します。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;