製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザー用非軸放物面ミラー 90° 12.7 x 25.4 532nm

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
商品コード #15-340 9 個 在庫有 その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥47,750 単価
数量 6-10 ¥43,000 単価
数量 11-25 ¥40,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理的および機械的特性

オフセット Y (mm):
25.4
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
有効径 CA (%):
90
基板面粗さ (Å):
<50 RMS

光学的特性

コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Dielectric Mirror (532nm)
オフセット角度 (°):
90
波長範囲 (nm):
532
焦点距離 EFL (mm):
25.40
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
コーティングスペック:
Ravg >99.5% @ 532nm
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
軸上焦点距離 PFL (mm):
12.7
形状誤差, RMS:
λ/8
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
曲率半径 (mm):
25.40
反射波面, RMS:
λ/4

ねじ径 & 固定

対応するマウンティングプレート:

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 532nm と 1064nm用のレーザー単波長用誘電体膜コーティング
  • Nd:YAG レーザー光のコリメートまたは一点集光用に最適
  • Nd:YAG 設計波長で >99.5% の反射率
  • 金属膜コーティングの非軸放物面ミラーもラインナップ

TECHSPEC® レーザーライン非軸放物面ミラーは、ダイヤモンド切削したアルミ基板に、532 もしくは 1064nmのレーザーラインで高反射率が得られる誘電体膜コーティングを採用します。この高反射率誘電体膜コーティングは、金属膜をコートした光学部品よりも高い性能が必要とされるレーザーアプリケーション用にデザインされています。標準的なインチサイズで複数の焦点距離オプションをラインナップし、光軸に対して垂直方向の取り付け穴が付いたマウンティングプレートもベンチトップインテグレーション用にラインナップします。TECHSPEC レーザーライン非軸放物面ミラーは、基本波か第2高調波のNd:YAGレーザーを用いたレーザー光のコリメートや一点集光での使用に最適です。当社標準の非軸放物面ミラーを用いたレーザーラインコーティングが必要となるアプリケーションは、お問い合わせください。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;