製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CaF2 ウインドウ 12.7mm x 2T 2-5um AR

フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ

フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ

×
商品コード #23-512 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥26,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-10 ¥26,750 単価
数量 11-25 ¥23,550 単価
数量 26-49 ¥22,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
ウインドウのタイプ:
Crystal

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
11.43
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
2.00 ±0.1
平行度 (分):
<1
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (%):
90
端面:
Fine Ground
ポアソン比:
0.26
ヤング率 (GPa):
75.8
ヌープ硬度 (kg/mm2):
158.30

光学的特性

コーティング:
BBAR (2000-5000nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
屈折率 (nd):
1.434
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
アッベ数 (vd):
94.99
軸方向:
Random
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
波長範囲 (nm):
2000 - 5000
平面度 (P-V):
λ/2

材料特性

比重 (g/cm3):
3.18
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、低屈折率で、未コートでの使用時に200 - 7000nmまでに高透過率が得られます。透過率を更に高め、裏面反射を低くするために、紫外 (UV) から中波赤外 (MWIR) に至る領域で機能する様々なARコーティング付きでラインナップします。フッ化カルシウムの高いバルク損傷閾値とその低吸収性の組み合わせは、エキシマレーザーをはじめとするレーザーシステムとの使用に対して優れた選択肢となります。TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、真空UV (VUV) やMWIR、およびUV分光システムで動作するガス検出器や低温冷却サーマルイメージングシステム用の保護用窓として、また広帯域基板透過が要求されるコーティング用の基板としての使用に最適です。

補足: フッ化カルシウムは、比較的柔らかい光学材料であるため、通常のガラス製ウインドウよりもキズがつきやすくなります。フッ化カルシウムは、熱衝撃も受けやすい材料です。

技術情報

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;