製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 両凹レンズ 12 x -18 VIS-EXT

×
商品コード #26-671 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,798
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥6,798 単価
数量 10-25 ¥6,077 単価
数量 26-49 ¥5,459 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Concave Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.00 +0.0/-0.025
面取り:
Protective as needed
中心厚 CT (mm):
2.00 ±0.05
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
11.00
コバ厚 ET (mm):
3.76

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-18.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.5
開口数 NA:
0.33
コーティング:
VIS-EXT (350-700nm)
波長範囲 (nm):
350 - 700
バックフォーカス BFL (mm):
-18.65
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離 FL 公差 (%):
±1
曲率半径 R1=-R2 (mm):
-18.94
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 350 - 700nmに対して一面当たり0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 0°の入射角でデザイン
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 様々な反射防止膜オプション: 未コート, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR INIR II

TECHSPEC® 両凹レンズ (VIS-EXTマルチコート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (VIS-EXTマルチコート) は、350nmから700nmの範囲内で最善の性能を提供します。本レンズは、未コート, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, あるいは NIR II のARコーティングオプションもラインナップします。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;