製品がカートに追加されました

12mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

12mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

12mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

×
商品コード #90-619 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥169,100
購入数量別価格
数量 1+ ¥169,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
JVS-C118-1218-C3
撮像レンズタイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Manual Iris
全長 (mm):
56.00
最大直径 (mm):
32.00
最大像側繰り出し量 (mm):
4.00

光学的特性

最大イメージサークル (mm):
9.00
TV ディストーション (%):
-0.80
焦点距離 FL (mm):
12.00
作動距離 WD (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
1.8

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M27.0 x 0.5
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • マルチセンサーカメラとの使用に向けてデザイン
  • 6mm、8mm、12mm、および16mmの焦点距離
  • Cマウント対応で広い作動距離範囲にわたり低ディストーション

プリズムカメラ用固定焦点レンズは、マルチセンサーカメラでの異なる光路や焦点特性を補正することで、プリズム技術の利点を最大限に活用するようデザインされています。こうしたカメラは、入射光を複数のチャンネルに分離し、動きや視野角に関係なくピクセル精度のアライメントを行います。プリズムカメラ用固定焦点レンズは、特定の波長を最適化されたセンサーに向かわせることで、標準的な撮像レンズよりも色の忠実性が良好で、よりシャープかつ高品質な画像を届けます。プリズムカメラ用固定焦点レンズは、 JAI Apex シリーズJAI Fusion シリーズなどのマルチセンサーカメラで使用するためにデザインされています。本レンズは、卓越した色精度、正確な空間分解能、および複数のスペクトル帯に対する同時イメージングを必要とするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;