製品がカートに追加されました

12mm TEC Controller for DPSS Pointing Lasers

#37-042 (レーザー) & #19-476 (TEC コントローラー)

#37-042 (レーザー) & #19-476 (TEC コントローラー)

#37-042 (レーザー) & #19-476 (TEC コントローラー) DPSS ポインティング用レーザー
×
商品コード #72-536 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥21,000 単価
数量 10+ ¥18,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Requires a 5V power supply #73-818.
Suitable for use with laser diodes that have an outer diameter of 12mm

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 10kHz までのTTL変調
  • TEM00の空間モード
  • ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
  • 動作時にはTECコントローラー or ヒートシンク (別売り) が必要になります

DPSS ポインティング用レーザーは、1~100mW までの出力をラインナップするダイオード励起固体レーザーです。固体レーザーデザインの本製品は、優れたモード純度と低発散ビームにより、長い投影距離を必要とするアプリケーションに理想的です。光学系と電気系を単一パーケージ内に実装したターンキーデザインを採用し、様々なプラグ・アンド・プレイ操作に適応します。DPSS ポインティング用レーザーは、高輝度真円ビームを出射し、多くの異なるOEMアプリケーションに最適です。23°C – 27°Cの動作温度域を維持するため、TECコントローラーかヒートシンクが必要になります。

補足: 駆動用の電源には、5V駆動のレーザーには #13-640 をご使用ください。3V駆動のレーザーに対応する電源は、日本国内の法規制に対応した3V電源は現状ご用意がございません。TECコントローラー (15mm or 20mm径用の#19-476 or 12mm径用の#72-536)、レーザーライン投影用プロジェクターヘッド (532nm用には#37-093、1064nm用には #37-097)、及びマウンティングブラケット (#37-144) は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;