製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS VIS-NIR用NDフィルター 50 x 50 1.3OD

VIS-NIR用NDフィルター

×
商品コード #26-538 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,712
購入数量別価格
数量 1+ ¥10,712 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
補足:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.00 x 50.00 +0.00/-0.25
全長 (mm):
50.00
全厚 (mm):
1.00 ±0.20
全幅 (mm):
50.00
有効径 CA (%):
90

光学的特性

入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
1.3
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Surface 1: Inconel
反射率 (%):
50.00
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
5.00
ブロッキング波長域 (nm):
350 - 1100
透過波面, P-V:
λ/4 (measure pre-coating)
ニュートラリティ:
±5% of Optical Density

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 350–1100nmまで一定の透過率
  • 0.1から3.0までの光学濃度をラインナップ
  • フィルターを組み合わせて固有の光学濃度を実現

TECHSPEC® VIS-NIR用NDフィルターは、350–1100nmまで一定の透過率があり、可視およびNIR光源の多くを減衰させるのに用いられます。光学濃度は加算式のため、複数のフィルターを積み重ねて固有の光学濃度値を実現することができます。例えば、0.2と2.0のOD値をもつフィルターを積み重ねると2.2の光学濃度を作り出せます。TECHSPEC VIS-NIR用NDフィルターは、12.5mm、25mm、および50mm径と50 x 50mmの正方形の一連のサイズを、0.1から3.0までの各種光学濃度でラインナップします。本フィルターは、過剰なパワーが損傷や不正確な結果を引き起こす可能性のあるレーザーや光度計アプリケーションでの使用に最適です。

補足: 低光学濃度のフィルター (OD = 0.1、0.15、および0.2) は、インコネルの薄い層でコーティングされており、その性能は時間の経過と共にシフトする場合があります。このフィルターの寿命を延ばすため、非接触の洗浄方法 (圧縮空気など) を用いてコーティングへの損傷を防ぎ、また膜の酸化を防ぐために湿度の高い環境での使用を避けることを推奨いたします。 

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

特注

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう