製品がカートに追加されました

AI MicroBrite 超高輝度バーライト 緑色 (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #18-543-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥47,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥47,350 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
AL295-150530IC
LED製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
165.6 x 20.1 x 20.1
自重 (g):
68.9

光学的特性

カラー:
Green
波長 (nm):
530

電気的特性

最大入力電流:
0.27A

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 60
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 73,000 ルクスまでの高輝度出力
  • T字型マウントの付いたコンパクトなハウジング
  • フルレンジの波長ラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) を推奨

Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライトは、コンパクトなフォームファクタで高性能マシンビジョンライトを提供します。100mmの作動距離で73,000ルクスの高輝度出力をもつこのMicroBrite バーライトは、高コストな同等のバーライトをしのぎます。このバーライトは、最も一般的なマシンビジョン波長でラインナップします。Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライトは、大面積の検査で強力な照明を必要とするアプリケーション用にデザインされています。アプリケーションでカスタム長のMicroBrite 超高輝度バーライトが必要な場合は、お問い合わせください。

補足:駆動の際は、24V パワーサプライ #89-513 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

3D-Printable Mount Files

Bar or Line Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;