製品がカートに追加されました
Filter

ファイバーライトガイド

 ファイバーライトガイドは、数々のイメージングや顕微鏡アプリケーションに対して、ファイバー照明器から発光する光を伝搬するために用いられます。ファイバーライトガイドは、照明器と接続することで、反対側にある複数のヘッド部まで光を伝搬します。ヘッド部は、光を有効な照明法に変えて透過します。ファイバーライトガイドは、バックライトやリングライトを始めとするいくつかの種類を取り揃えています。ファイバーライトガイドは、複数の照明製品の特徴を一台の光源で賄える利点があり、他の多くの光源を置き換える安価で、効果的な代替品候補です。

 エドモンド・オプティクスは、多くの照明ニーズに適した広範なファイバーライトガイドをご用意しています。セミリジッドライトガイドは、空間中にその曲げ状態や位置を固定できるため、使用中に別の作業を行うことが可能です。フレキシブルなライトガイドは、優れた柔軟性を備えているため、狭い場所やデリケートなアプリケーションでも取扱いが容易になります。複数の光源を必要とするアプリケーション用に、出射端が複数に分岐されたライトガイドもラインナップしています。

フレキシブルツインライトガイド フレキシブルツインライトガイド
  • PVC で被覆したモノコイルで全体をカバー
  • 引回し等に柔軟性を求める用途に
  • 15cm長の入射側ファイバー共通長
ファイバー照明用バックライト ファイバー照明用バックライト
  • 高コントラストなシルエット画像を形成
  • 高拡散・均一光放射の面発光照明
  • 2D ビジョンシステムに使用
4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381) ファイバー照明用拡散同軸イルミネーター
  • ファイバー照明器用
  • 開口内で均一な拡散光照射
  • 反射面の検査で高コントラストを実現
リングライトガイド リングライトガイド
  • 360°影が発生しない、均一な冷光照明を実現
  • 70% (典型値)の照明カップリング効率
  • 正反射体の内部観察に効果的な偏光フィルターセットをオプションで用意
  • スチール製終端部
  • PVCで二次被覆したメタル被覆構造
  • 黒アルマイト仕上げのリング状ハウジング
  • 研削研磨加工した末端面を持つガラス製ファイバー
ライトガイド ライトガイド
Top Seller
液体ライトガイド 液体ライトガイド
  • NA=0.55 (許容受光角 68°(全角))
  • ガラスファイバーバンドルより全体的に高透過率
  • パッキングフラクションによる損失ゼロ
  • 曲げによるファイバーの破損なし
  • UV光の伝送においても高透過率
セミリジッドライトガイド セミリジッドライトガイド
  • スチール製セミリジッドチューブを採用
  • 任意の形状に曲げてその状態を空間内に維持
  • シングルタイプとツインタイプ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;