製品がカートに追加されました

大口径用ジンバルマウント 152.4mm (再認証 05-N)

大口径用ジンバルマウント

大口径用ジンバルマウント

大口径用ジンバルマウント
×
商品コード #17-411-RCD-05N 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥283,404
購入数量別価格
数量 1+ ¥283,404 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
光学素子の保持方法:
Three Spring-Loaded Clips
調節ねじのタイプ:
Micrometer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
140
チルト方向角度範囲 (°):
±4.5
チップ方向角度範囲 (°):
±4.5
対応する光学部品の最大厚さ (mm):
30
光軸高さ (mm):
114.30
固定可能な光学部品のサイズ (インチ):
6
光軸高さ (インチ):
4.5

ねじ径 & 固定

固定可能な光学部品のサイズ (mm):
152.40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • チップとチルト方向の精密アライメント用ジンバル機構
  • 4" (101.6mm)、4.25" (108mm)、6" (152.4mm)、8" (203.2mm)、10" (254mm)、および12" (304.8mm) 径オプティクスに対応
  • 平面ミラー用にデザイン
  • システム実装用にインチねじやミリねじのブレッドボード上に直接固定
  • 小径オプティクス用の精密ジンバルマウントもラインナップ

大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに理想的です。このジンバルマウントは、4.25" (4"素子用のアダプター付き)、6"、8"、10"、および12"径のオプティクスに対応します。ジンバル機構は、光学面上の回転軸中心の維持と、マイクロメーター駆動によるチップとチルト方向の精密調整を融合し、ビーム光路の正確な制御を可能にします。大口径用ジンバルマウントは、ブレッドボードへ直に設置可能な固定用スロットを装備し、ビーム光路に対して0°あるいは45°で設置できます。固定用スロットは、M6 と ¼-20UNC の両方のねじに対応しています。

補足: 本マウントは、平面ミラー用にデザインされています。

技術情報

 寸法
固定可能な素子サイズ (mm)

固定可能な素子サイズ (インチ)

A

開口径 (mm)

B

固定可能な素子の最大厚さ C (mm)

C

光軸高さ (インチ)

D

光軸高さ (mm)

D

101.6/108.0 4/4.25 92 20 3.5 88.9
152.4 6 140 30 4.5 114.3
203.2 8 190 40 6.25 158.8
254.0 10 248.80 55 8 203.20
304.8 12 298.80 55 9 228.60
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;