製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 精密非球面レンズ 15 x 11.25 VIS-EXT+ INK

精密非球面レンズ

精密非球面レンズ

×
商品コード #16-954-INK お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥50,300 単価
数量 6-10 ¥45,250 単価
数量 11-25 ¥41,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00 ±0.025
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
13.50
コバ厚 ET (mm):
6.67
中心厚 CT (mm):
10.00 ±0.10
面取り:
Protective as needed
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
11.25 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.66
バックフォーカス BFL (mm):
5.71
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
コーティング:
VIS-EXT+ (350-700nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.75
波長範囲 (nm):
350 - 700
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 当社の非球面レンズの改善バージョン
  • 精密グレード非球面
  • スループットを最大化する高い開口数

TECHSPEC® 精密非球面レンズは、0.4µmのRMS非球面形状誤差を有するCNC研磨された非球面レンズです。その精密な非球面形状誤差は、イメージングやレーザーフォーカシングアプリケーションを始め、球面収差補正が必要なアプリケーションに最適にします。本非球面レンズは、光学アッセンブリ内の複数の球面素子を置き換え、重量とコストを削減することもできます。TECHSPEC 精密非球面レンズは、6~50mmまでの直径をラインナップし、光のスループットを最大化する高い開口数を採用します。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;