製品がカートに追加されました

USAFホイールターゲット 38.1mm ネガ

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
商品コード #59-207 在庫処分品 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,050
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥54,050 単価
数量 5+ ¥51,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
1.50
平行度 (インチ):
<0.0005 per inch
ライン幅公差 (mm):
±0.0005

光学的特性

コーティング:
First Surface Reflective Chromium
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
解像力/分解能:
Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • 対応空間周波数 4~228本/mm
  • 9つのターゲットを用いて複数のフィールドポイントのテストが一時に可能
  • テスト時間の削減が可能

USAF 1951 ホイールターゲットは、被検撮像システムで得られる実視野エリア内の各ポイントを解像度評価するのに理想的なテストターゲット製品です。3種類の異なるサイズ (25.4 × 25.4mm、ø38.1mm、25.4 × 76.2mm) の基板が選べます。どのサイズの製品も、8個のUSAFパターンが円を描くように配列されており、更にその中央に別の1個の同パターンが施されています。ポジタイプ (透明基板上に不透明パターン) とネガタイプ (不透明基板上に透明パターン) を用意。

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;