製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCw シリーズ 固定焦点レンズ 16mm F8.0

UCw シリーズ 固定焦点レンズ

UCw シリーズ 固定焦点レンズ

×
商品コード #70-613 New 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥34,300
購入数量別価格
数量 1+ ¥34,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Ucw Series
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens with Compact Form Factor

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
20.42
最大直径 (mm):
38
外径 (mm):
38
最大像側繰り出し量 (mm):
5.13
最大全長 (mm):
29.13

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
25.3°
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
25.3°
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
22.5°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
20.5°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
17.0°
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
12.8°
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.005
素子枚数 (群数):
7 (5)
焦点距離 FL (mm):
16.00
作動距離 WD (mm):
200 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/8.0
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
10.68
物空間側主平面 (mm):
20.18
像空間側主平面 (mm):
-6.67
最大ディストーション (%):
-0.53
射出瞳位置 (mm):
-29.94
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

環境保護等級:
IPX7
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team
耐久化のタイプ:
Waterproof (IPX7)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大1/2型までに対応するCマウントレンズ
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • UC シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョン
  • IPX7のIEC保護等級に適合

TECHSPEC® UCw シリーズ 固定焦点レンズは、当社のTECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズの防水バージョンで、水深1メートルで30分間耐えるIPX7のIEC保護等級に適合するようにデザインされています。加えて、そのコンパクトなサイズは、品質や使用感を犠牲にすることなく、手頃な価格で高いパフォーマンスを提供します。本レンズにはレンズ表面に水滴が付着するのを防ぐ疎水性コート付きウインドウが付いており、水分が鏡筒に入るのを防ぐために複数のOリングを用いてシールド処理されています。TECHSPEC UCw シリーズ 固定焦点レンズは、食品検査、セキュリティ、製薬、およびファクトリーオートメーションなど、スペースに制約のある過酷な環境でのアプリケーションに最適です。

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう