製品がカートに追加されました

16X Water Immersion Objective, Nikon CFI75 LWD

Nikon の更なる情報へ
16X ニコン CFI75 水浸対物レンズ

16X ニコン CFI75 水浸対物レンズ

×
商品コード #90-616 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,045,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,045,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MRP07220
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 200mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Nikon

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.375
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
72.00
最大直径 (mm):
35
自重 (g):
195

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.4
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
0.55
倍率:
16X
開口数 NA:
0.80
作動距離 WD (mm):
3
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
75
液浸:
Water

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M32 x 0.75

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 長作動距離
  • 光損傷を低減
  • 機械的に安定した設計

ニコン CFI75 水浸対物レンズは、作動距離を延長してデザインされ、ライブセルイメージングや電気生理学実験中に画質を損なうことなく、より柔軟で容易なサンプル操作を実現します。本対物レンズの水浸設計は、サンプル内の光散乱や発熱を最小限に抑え、長時間のライブイメージング中に光損傷を低減し、細胞生存率を維持します。優れたIR透過率を持つこの対物レンズは、赤外微分干渉コントラスト (DIC) 観察に適しています。ニコン社標準のM25 x 0.75の取り付けネジを採用するこの対物レンズは、既存の顕微鏡システム内に容易に実装することができます。ニコン CFI75 水浸対物レンズは、ロバストなメカニカル構造により、長時間のイメージングでも優れた安定性と精密性を確保し、ドリフトを最小限に抑え、ピントを一定に保ちます。

補足: この対物レンズの同焦距離は75mmで、ニコン CFI60 シリーズの対物レンズとは異なります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;