製品がカートに追加されました

ソフト・ジョープライヤー 46mm

ソフト・ジョープライヤー

ソフト・ジョープライヤー

×
商品コード #59-900 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥8,350 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

チップ~チルト間距離, 開口 (mm):
44.45 (1.75")

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 掴む物を傷付けない樹脂製パッド採用
  • 樹脂製パッドは、本体にねじ止め固定
  • スペア用パッドも販売

段階口開き調節が可能な本プライヤーは、光学素子やカメラレンズ、或いはその他のデリケートな部品を掴むのに最適です。開口は25mmから70mmまでの範囲内で選べます (モデルにより依存)。ねじ固定式で装着できる樹脂製パッド (ジュラコン樹脂。但し70mm開口のもののみウレタン樹脂を採用)は、ローレット加工仕上げのパーツやデリケートな仕上げを保護します。本体部はサビに強いカオチン電着塗装。取っ手部はビニール被覆により、適切なグリップを確実にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;