製品がカートに追加されました

オパールガラスロンキー・ルーリング 200LPM 25.4 x 25.4

×
商品コード #59-517 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,350
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥60,350 単価
数量 5+ ¥57,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
NIST 認証:
No

物理的および機械的特性

寸法公差 (インチ):
±0.004
寸法 (インチ):
1 x 1
全厚 (mm):
1.52 ±0.1
ライン幅公差 (mm):
±0.0007
有効径 CA (%):
95

光学的特性

空間周波数 (本/mm):
200.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品詳細

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.
  • オパールガラス基板上にクロム蒸着
  • 高精度
  • ミリパターンとインチパターンを用意
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;