製品がカートに追加されました

Photometrics Moment USB 3.2 Camera, 1T-01-MOMENT-MONO

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラ #90-393 Moment カメラに付属する構成部品
×
商品コード #90-393 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,254,000
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,254,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
1T-01-MOMENT-MONO
メーカー:
Teledyne Photometrics
カメラシリーズ:
Moment
補足:
Includes:
USB Interface Card
USB cable
(2) single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
40 x 42 x 50
自重 (g):
96
ハウジング:
Full

光学的特性

波長範囲 (nm):
300 - 1100

センサー

センサーフォーマット:
1.1"
解像度 (メガピクセル):
7.00
フレームレート (fps):
51.00
有効画素数 (H x V):
3,200 x 2,200
センサーエリア, H x V (mm):
14.4 x 9.9
撮像素子:
Sony-Based
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
12μs- 1s
ダイナミックレンジ (dB):
72

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.2 Gen 2
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 configurable input, 1 configurable outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
BNC

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
(1) M3 x 0.5 thread per side

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 30
保管温度 (°C):
–20 to 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 超小型CMOS
  • 低ノイズ、高速イメージング
  • トゥルーグローバルシャッター
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラは、わずか50 x 40 x 42mmのサイズで、高速のUSB 3.2 Gen 2ケーブル1本で動作します。これにより、スペースが限られた顕微鏡システムや複雑なマルチデバイスワークフローへのシームレスな統合を可能にします。本カメラは、低読み出しノイズのCMOSセンサーとトゥルーグローバルシャッターを搭載し、12ビット深度で最大50fpsまでの高速イメージングを実現します。Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 カメラは、ライブセルイメージング、ライトシート顕微鏡、および超解像顕微鏡などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。このカメラは、カメラの性能を最適化し、システム実装を容易にするため、Teledyne社が独自に設計したソフトウェアプラットフォームのBeaconとPVCAMを付属します。

Scientific Image Quality

The Moment delivers quantitative measurements and optimizes image quality by suppressing hot pixels and patterns common to industrial devices.

Combined with low dark noise and optimized linearity the Moment gives high quality images in low light situations.

Global Shutter Snapshot

Global shutter minimizes the complexity of illumination control, simplifying your imaging setup. Collect all the light that comes your way without the dead time, artefacts and synchronization issues of a rolling shutter device.

Ultra-compact Form Factor

Measuring just 50 mm x 40 mm x 42 mm, the Moment is truly compact. Over 3 times smaller than other CMOS devices on the market, the Moment can fit easily into existing instruments, or minimize the footprint of your new device.

Speed and Simplicity

The Moment utilizes the simple, versatile and high-speed USB 3.2 Gen 2 – 10 GBit/s interface to deliver 50 fps full frame. What’s more, both data and power are provided by the same cable, simplifying integration.

Design and Integrate

Interfacing and integration is simple with the Moment. With its compact design and single cable interface, hardware integration is straightforward. And with onboard triggering, combined with Windows and Linux support, communicating with a camera has never been easier.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;