製品がカートに追加されました

Photometrics Prime BSI Express, USB 3.2 Camera, 1T-01-PRIME-BSI-EXP

Teledyne  Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラ

Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラ

Teledyne  Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラ Kit included with #90-390 Prime BSI Express camera & #90-394/#90-395 Retiga cameras
×
商品コード #90-390 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,300,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥3,300,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
1T-01-PRIME-BSI-EXP
メーカー:
Teledyne Photometrics
カメラシリーズ:
Prime BSI Express
補足:
Includes:
USB 3.2 Gen 2 Cables
USB 3.2 Gen 2 Interface Card
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
78 x 78 x 88
自重 (g):
760
ハウジング:
Full

光学的特性

波長範囲 (nm):
200 - 1100

センサー

センサーフォーマット:
1.2"
解像度 (メガピクセル):
4.20
フレームレート (fps):
95.00
有効画素数 (H x V):
2,048 x 2,048
センサーエリア, H x V (mm):
13.31 x 13.31
撮像素子:
GPixel Gsense 2020BSI
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
11, 12, 16 bit
露光時間:
6μs- 10s
ダイナミックレンジ (dB):
89

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.2 Gen 2
パワーサプライ:
Power over GPIO with #90-399
GPIO数:
1 configurable input, 3 configurable outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
BNC

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
(1) ¼–20 thread per side

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 30
保管温度 (°C):
–20 to 60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 科学アプリケーション向けの高感度背面照射型sCMOSセンサー
  • 95%の量子効率と1.0 e- の超低読み出しノイズ
  • USB 3.2 で95fpsを実現
  • 高感度顕微鏡アプリケーション用のサイエンティフィックカメラ

Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラは、高感度背面照射型sCMOSセンサーを搭載します。このセンサーは、95%のピーク量子効率と1.0 e- の超低メディアン値読み取りノイズで、高SN比と微弱光イメージング条件で卓越した性能を実現します。このカメラは、USB 3.2 インターフェースを使用して最高95フレーム/秒を達成するようにデザインされており、高速イメージングと速いデータ転送を可能にします。Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 カメラは、蛍光、カルシウムイメージング、およびライブセル顕微鏡に最適です。このカメラは、カメラの性能を最適化し、システム実装を容易にするため、Teledyne社が独自に設計したソフトウェアプラットフォームのBeaconとPVCAMを付属します。

Sensitivity

The Prime BSI Express sCMOS camera delivers high sensitivity, high speed, and reliable quantitative imaging in a compact and easily integrated design. Built around a backside-illuminated scientific CMOS sensor, the camera achieves up to 95% peak quantum efficiency, enabling exceptional photon detection for demanding low-light microscopy applications. The Prime BSI express combines quantum efficiency with a low 1.0 e- read noise to deliver the most sensitive camera based on sCMOS technology at 95 frames per second.

Resolution and Pixel Size

With a 2048 × 2048 resolution and 6.5 μm pixels, the Prime BSI Express provides an optimal balance between spatial resolution and sensitivity, making it well suited for a wide range of fluorescence imaging techniques. The camera reaches full-frame acquisition speeds of up to 95 frames per second, ensuring that fast biological dynamics can be captured without missed events.

Performance and Integration

Designed for both research and system integration, the camera combines low read noise (~1 e⁻), high dynamic range, and programmable scan modes to support advanced imaging workflows while maintaining precise and quantitative data acquisition. Its compact form factor and USB 3.2 Gen2 interface simplify integration into modern microscopy platforms and OEM imaging systems.

Ideal Applications

The Prime BSI Express is ideal for applications requiring both sensitivity and speed, including live-cell imaging, spinning disk confocal microscopy, light-sheet microscopy, calcium imaging, and super-resolution techniques.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;